17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

京セラ・VNMG-TN-V・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
840
税込単価
924
通常出荷日:2日目~4日目

【仕様】・形状:V(35°ひし形)・溝・穴:G(穴あり)・逃げ角:ネガ0°(N)・用途(ブレーカー):...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

最小発注数量
0.4
10個
0.8
10個
1.2
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
840
( 924 )
2日目
840
( 924 )
4日目
840
( 924 )
2日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・形状:V(35°ひし形)
・溝
・穴:G(穴あり)
・逃げ角:ネガ0°(N)
・用途(ブレーカー):中切削【材種特長】
・TN60は鋼の仕上げから荒加工まで広範囲にカバー、耐欠損性と耐摩耗性に優れるサーメット材種。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

京セラ・VNMG-TN-V・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ・VNMG-TN-V・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・CNMG-TN-V・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・DNMG-TN-V・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
京セラ・VNMG-KH・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
ミスミ・VNMG・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
三菱マテリアル・VNMG-MM・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラミスミ三菱マテリアル
通常価格840770810860 -5301,082 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目2日目〜在庫品1日目2日目〜
形状V(35°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)
被削材P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄)K(鋳鉄)P(鋼) / M(ステンレス鋼) / K(鋳鉄) / N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金) / H(高硬度材)M(ステンレス鋼)
用途中切削中切削中切削粗切削中切削中切削
材種(母材)サーメットサーメットサーメット超硬超硬超硬
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト