ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フレネルレンズルーペ

通常単価(税別)
6,1444,645
税込単価
6,7585,110
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。・広範囲の拡大が可能。...

詳細を確認

型番:

SL-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンドルーペ
倍率(倍)
1.8
レンズ寸法(mm)
193×140
ライト有無
スケール有無
取付タイプ
スタンド式フレキシブルアーム
アーム長さ(mm)
230
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1444,645
( 5,110 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・230mmのフレキシブルアームで高さや角度・方向を自由自在に変更可能。
・広範囲の拡大が可能。
・レンズの端でも視野の歪みがありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレネルレンズルーペの型番SL-35のページです。 型番SL-35に関する仕様情報を記載しております。
フレネルレンズルーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレネルレンズルーペ
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1128
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1130
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1089
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1204
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1102
メーカーエンジニアホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格6,144164,714179,419116,799137,731135,147
通常出荷日4日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプスタンドルーペマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープマイクロスコープ
倍率(倍)1.880~57080~5702.0~2.74.1~1126~190
レンズ寸法(mm)193×140Φ55×178Φ55×178Φ32×38Φ30×48Φ55×165
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト