ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LEDスタンドルーペ SL-25

通常単価(税別)
9,191
税込単価
10,110
通常出荷日:1日目

ダイヤル操作で明るさを調整できます。25mmのフレキシブルアームで角度、高さを自由に調節できます。

詳細を確認

型番:

SL-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-25の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンド式照明拡大鏡
倍率(倍)
2
レンズ寸法(mm)
Φ100
ライト有無
LEDライト有
スケール有無
取付タイプ
スタンド式フレキシブルアーム
アーム長さ(mm)
250
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,191
( 10,110 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダイヤル操作で明るさを調整できます。
25mmのフレキシブルアームで角度、高さを自由に調節できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDスタンドルーペ SL-25の型番SL-25のページです。 型番SL-25に関する仕様情報を記載しております。
LEDスタンドルーペ SL-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDスタンドルーペ SL-25
LEDライトルーペ SL-22
ライトルーペ SL-40
2LEDスタンドルーペ TS-2
x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
×8/25mm 双眼鏡(防水)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニア東京硝子器械エスコエスコ
通常価格9,19117,46229,0283,33413,97322,457
通常出荷日1日目1日目4日目5日目2日目2日目
商品タイプスタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡双眼鏡
倍率(倍)22/4222.258
レンズ寸法(mm)Φ100φ95φ143φ130-25
ライト有無LEDライト有LEDライト有蛍光灯・白熱電球有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト