17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイス交換式精密圧着ペンチ PAD-02

ダイス交換式精密圧着ペンチ

通常単価(税別)
13,856
税込単価
15,242
通常出荷日:1日目

高精度なダイスで、オープンバレル端子の圧着に適したダイス交換式圧着ペンチのフルセット。

  • 手動・油圧
    手動
  • 適応端子
    オープンバレル端子
  • 種類
    セット
  • セット内容
    PAD-11×1丁、PAD-12Sダイス×1個、PAD-13Sダイス×1個、六角レンチ対辺2.5mm×1本、パーツケース(20×29×16mm)×6個、専用ケース(外寸サイズ:W360×L265×H63mm)

型番:

PAD-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PAD-02の仕様・寸法情報

手動・油圧
手動
適応端子
オープンバレル端子
種類
セット
セット内容
PAD-11×1丁、PAD-12Sダイス×1個、PAD-13Sダイス×1個、六角レンチ対辺2.5mm×1本、パーツケース(20×29×16mm)×6個、専用ケース(外寸サイズ:W360×L265×H63mm)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAD-02
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,856
( 15,242 )
1日目

詳細情報

基本情報

高精度なダイスで、オープンバレル端子の圧着に適したダイス交換式圧着ペンチのフルセット。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイス交換式精密圧着ペンチの型番PAD-02のページです。 型番PAD-02に関する仕様情報を記載しております。
ダイス交換式精密圧着ペンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイス交換式精密圧着ペンチ
精密圧着ペンチ PA-24
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(旗形端子用)EA538AA-7
0.5-2.5mm2圧着ペンチ(旗型端子用)EA538CJ-1
0.5-6.0mm2圧着ペンチ(フェルール端子用)EA538KD-11
1.25-2.0mm2圧着ペンチ(防水ピン端子/防水スリーブ)EA538AA-6
メーカーエンジニアエンジニアエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,8566,6349,4905,98010,5009,990
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
手動・油圧手動手動手動手動手動手動
適応端子オープンバレル端子オープンバレル端子裸圧着端子裸圧着端子特殊形状特殊形状
種類セット-----
セット内容PAD-11×1丁、PAD-12Sダイス×1個、PAD-13Sダイス×1個、六角レンチ対辺2.5mm×1本、パーツケース(20×29×16mm)×6個、専用ケース(外寸サイズ:W360×L265×H63mm)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト