ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじカッターチップ

通常単価(税別)
10,110
税込単価
11,121
通常出荷日:1日目

タンガロイ タップ・ねじ穴関連工具 TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじ。

型番:

TL25SEIR14NPTF-AH725
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TL25SEIR14NPTF-AH725の仕様・寸法情報

工具材質
超硬
ねじ種類
管用テーパ
山数
14
穴種類
通り穴・止り穴用(兼用)
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / 高硬度鋼~HRC55[○] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○] / チタン[○]
コーティング・表面処理
鋼用
刃長(mm)
25
被削材(詳細)
ニッケル基合金(インコネル等) / 合金鋼(SCM)
タップ種類
ねじ切り関連工具
ネジ種類詳細
NPTF

商品情報

外形図

TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじ 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取り付け手順

  • (1)エアブロー、またはウエスを用いてインサートおよびインサート座に付着している切りくずや異物を取り除いてください。
  • (2)締め付けねじを(A)⇒(B)の順でインサートが動かない程度に締め付けてください。
  • (3)全てのインサート座に対し、(1)(2)と同じ作業を行ってください。
  • (4)締め付けねじを、(A)⇒(B)の順でしっかりと締め付けてください。
    (締め付けトルクは、標準締め付けトルクを参考にしてください。)
  • (5)全てのインサート座に対し、(4)と同じ作業を行ってください。
  • (6)インサートが正しく取り付いているか、インサートとインサート座の隙間、工具の外周フレ等の検査を行ってください。
TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじ 使用例

推奨切削条件

推奨切削条件表

TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじ 関連画像

(注)ダウンカットを推奨します。

型番リスト

表示件数
型番
TL25SEIR14NPTF-AH725
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,110
( 11,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ タップ・ねじ穴関連工具 TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじカッターチップの型番TL25SEIR14NPTF-AH725のページです。 型番TL25SEIR14NPTF-AH725に関する仕様情報を記載しております。
TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじカッターチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TL25SEI-NPTF 内外径共用NPTFねじカッターチップ
ETTL用ねじ切りインサート
ETTL-PT用ねじ切りインサート
Cカッターボーイ用スローアウェイチップ
センターボーイ
センターボーイ用ハイスコーティングスローアウェイビット
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格10,11010,11010,1101,1129,477 -10,404 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜
工具材質超硬超硬超硬---
ねじ種類管用テーパ-管用テーパ---
山数14-----
穴種類通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)通り穴・止り穴用(兼用)---
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト