17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

高圧クーラント供給口付溝入れ・突切り用バイト

通常単価(税別)
22,73126,406
税込単価
25,00429,047
通常出荷日:1日目~2日目

経済性に優れた4コーナ仕様インサートと高剛性ホルダにより、安定した加工と高能率を実現します。

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内部給油ホルダシリーズ

ホース接続:多様な設備に接続可能、設備&仕様に対応した方向から接続可能
ダイレクト接続:ホース接続が不要、ホースへの切りくず巻き込みを解消、工具の交換が不要

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 製品仕様

インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 製品仕様2

外形図

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 外形図

STCL1212-27-CHP

使用方法・使用事例

配管方法について

  • 20角以上のホルダは、ヘッド部底面に配管
  • 16角以下のホルダ(自動盤および小型旋盤対応品)は、ホルダ背面、正面、後端面に配管が可能

一般外径用

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 関連画像1

ホース(1)の機械側接続ねじサイズ:G1/8"-28 BSPP、ホース(2)の機械側接続ねじサイズ:5/16"-24UNF

自動盤用

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 関連画像2

ホース(3)を選定する場合、ホースの機械側ねじ仕様が7/16"-20UNFの雌ねじとなります。したがって、機械側接続G1/8雌ねじに接続するコネクタ(5)とワッシャ(5)を同時に購入ください。ホース(4)の機械側接続ねじサイズはG1/8"-28 BSPPの雄ねじです。

ダイレクト給油ホルダ自動旋盤利用時

  • ダイレクト給油時における刃物台からのエ具突出し長さは、下表1を参照して調整して下さい。
  • 表1に従ったプラグを取り外して、エ具を刃物台に設置して下さい。

表1

対象機械20角シャンクエ具(1)
取付け位置
16角シャンクエ具(1)
取付け位置
12 角シャンクエ具の
取付け位置
突出し長さ
L1 (mm)
クーラントプラグ突出し長さ
L1 (mm)
クーラントプラグ突出し長さ
L1 (mm)
クーラントプラグ
CINCOM
L20
--30B120 (2)B1
CINCOM
D25
25B125B1--

(1)DuoJustCut,TungCutの20、16角にはB1およびB2が設置されております。それ以外の工具にはB1のみ設置されております。
(2)TungCutの12角シャンクについては、突出し長さL(mm)が30mm必要です(工具番号1でのみ使用可能)。

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 関連画像8

推奨切削条件

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 関連画像7

選定サポート情報

工具選定と配置  "Cincom L20"

DirectTungJet工具の一部アイテムについて、工具の取り付け位置によりワークや工具同士が干渉するおそれがあります。
つきましては、以下の図1および表1に沿って工具の選定、配置をして下さい。表内の"T番号"が配置箇所になります

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 関連画像3

図1.Cincom L20のタレット番号

表1.各工具配置位置

 

STCR/L1212-27-CHP 高圧クーラント供給口付高精度溝入れバイト 関連画像4

※1  4mmのスペーサーを挟んで使用してください。( )内は突切り可能です。

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

頭部

(mm)

刃先距離

(mm)

刃先高さ

(mm)

適合チップ

クランプねじ

スパナ

締付けトルク

(N・m)

最小発注数量
0.5~3.18
6.4
12
12
120
2D/3D
23
10.5
12
TC□27□
SR16-212-01397、SR5/16UNFTL360、SSHM4-6-TB
T-2010/5、P-2、P-4
2.5
1個
0.5~3.18
6.4
16
16
120
-
23
14.5
16
TC□27□
SR16-212-01397、SR5/16UNFTL360、SSHM4-6-TB
T-2010/5、P-2、P-4
2.5
1個
0.5~3.18
6.4
20
20
120
2D/3D
23
18.5
20
TC□27□
SR16-212-01397
T-2010/5
2.5
1個
0.33~3
3.5
20
20
120
2D/3D
23
25
20
TC□18L□
CSTC-4L100DR
T-1008/5
1.2
1個
0.33~3
3.5
25
25
135
2D/3D
23
30
25
TC□18L□
CSTC-4L100DR
T-1008/5
1.2
1個
0.33~3
3.5
10
12
100
2D
17.1
0
10
TC□18R□
CSTC-4L100DL、SR5/16UNFTL360、SSHM4-6-TB
T-1008/5、P-2、P-4
1.2
1個
0.5~3.18
6.4
12
12
120
2D/3D
23
1.5
12
TC□27□
SR16-212-01397L、SR5/16UNFTL360、SSHM4-6-TB
T-2010/5、P-2、P-4
2.5
1個
0.5~3.18
6.4
16
16
120
-
23
1.5
16
TC□27□
SR16-212-01397L、SR5/16UNFTL360、SSHM4-6-TB
T-2010/5、P-2、P-4
2.5
1個
0.5~3.18
6.4
20
20
120
2D/3D
23
18.5
20
TC□27□
SR16-212-01397L
T-2010/5
2.5
1個
0.33~3
3.5
20
20
120
2D/3D
23
25
20
TC□18R□
CSTC-4L100DL
T-1008/5
1.2
1個
0.33~3
3.5
25
25
135
2D/3D
23
30
25
TC□18R□
CSTC-4L100DL
T-1008/5
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,731
( 25,004 )
1日目
25,853
( 28,438 )
2日目
25,200
( 27,720 )
1日目
25,200
( 27,720 )
1日目
26,406
( 29,047 )
1日目
22,731
( 25,004 )
1日目
22,731
( 25,004 )
1日目
25,853
( 28,438 )
2日目
25,200
( 27,720 )
1日目
25,200
( 27,720 )
1日目
26,406
( 29,047 )
1日目

詳細情報

基本情報

経済性に優れた4コーナ仕様インサートと高剛性ホルダにより、安定した加工と高能率を実現します。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧クーラント供給口付溝入れ・突切り用バイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧クーラント供給口付溝入れ・突切り用バイト
CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード
高圧クーラント対応外径総形加工用バイト STCR/L-27W-CHP
TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP
TetraMiniCutシリーズ 溝入れ用ホルダ 高圧クーラントノズル付 STCR/L-18-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド QC16-STCR/L-CHP
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格22,731-26,70638,207 -25,70022,474 -29,263
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ / 突っ切り溝入れ溝入れ
ホルダ角度(°)000000
タイプ一体型モジュラー型(ブレード)一体型一体型一体型一体型
油穴(オイルホール)
シャンク材質

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト