17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 勝手

  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付
通常単価(税別)
22,28023,700
税込単価
24,50826,070
通常出荷日:1日目

タンガロイ 溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用) CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラ...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インサート形状に対応したクーラント形状で安定加工を実現

各切削油量

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付 関連画像

外形図

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付 外形図

選定サポート情報

アダプタ対応角シャンク

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付 関連画像2

注意・禁止事項

ブレード、インサートの取付け・取外し時の注意点

インサートの取付け

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付 関連画像3

(1)4本すべてのスクリューを取外し、Oリングがしっかりと取付けられていることを確認する。
(2)ブレードを取付け、ボトムクランプ用スクリュー2本を締め付ける。
(3)インサートを挿入し、中央の固定用スクリューを締め付ける。
(4)斜め挿入用のロングスクリューを締め付ける。
(4)⇒(3)の順番で取付けを行うと、インサートのクランプが不安定になる可能性があります。

インサートの取外し

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付 関連画像4

(1)斜め挿入用ロングスクリューを先に緩める。
(2)中央の固定用スクリューを緩め、インサートを取外す。

斜め挿入用インサートのみを外しても、インサートが取外せない場合があります。

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付 関連画像5

型番リスト

表示件数

勝手

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

CADデータ有無

(2D/3D)

適合モジュラーブレード

最小発注数量
20
20
-
CAEL□□-CHP
1個
25
25
2D/3D
CAEL□□-CHP
1個
20
20
-
CAER□□-CHP
1個
25
25
2D/3D
CAER□□-CHP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,280
( 24,508 )
1日目
23,700
( 26,070 )
1日目
22,280
( 24,508 )
1日目
23,700
( 26,070 )
1日目

詳細情報

基本情報

タンガロイ 溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用) CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付。

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CHSR/L-CHP-MC 高圧クーラント対応ブレード用シャンク 底面給油口付
CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード
TetraForce-Cutシリーズ 高圧クーラント対応溝入れバイト STCR/L-CHP
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L27-CHP
高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切り用バイト(オフセットなし)
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格22,280-24,98024,02018,69018,69020,990
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型
全長(mm)98150125384685
油穴(オイルホール)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト