17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オキシガード 業務用対物除菌ウェットワイパー パックタイプ 6-8580-12

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

オキシガード 業務用対物除菌ウェットワイパー パックタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

6-8580-12

2024年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

揮発性のアルコールを含んでおり、高い除菌効果を得る事ができます。
【仕様】
・業務用対物除菌ウェットワイパー
・仕様:パックタイプ
・不織布材質:レーヨン・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエステル)
・薬液成分:アルコール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水
・ワイパーサイズ:150×190mm
・入数:90枚入

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
ディスペンサー
生地
新品
種類
ウェット
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト