17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンドビック・CBN・RNGN-M・円形・ネガ・穴無・旋削チップ

通常単価(税別)
14,900
税込単価
16,390
通常出荷日:1日目

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用【用途】鋳鉄仕上げ加工用

型番:

RNGN090300S02520M-7925
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RNGN090300S02520M-7925の仕様・寸法情報

形状
R(円形)
被削材
K(鋳鉄)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
利用可能コーナー数
1
材種記号
7925
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RNGN090300S02520M-7925
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,900
( 16,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

最先端の技術を用いた独自の材種と形状を採用
【用途】鋳鉄仕上げ加工用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・RNGN-M・円形・ネガ・穴無・旋削チップの型番RNGN090300S02520M-7925のページです。 型番RNGN090300S02520M-7925に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・CBN・RNGN-M・円形・ネガ・穴無・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CBN・RNGN-M・円形・ネガ・穴無・旋削チップ
サンドビック・SEGN・四角形・ポジ・穴無・旋削チップ
京セラ・CBN・TNMN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
サンドビック・PCD・TPUN-FP・三角形・ポジ・穴無・旋削チップ
タンガロイ・TNGN・三角形・ネガ・穴無・旋削チップ
住友電工ハードメタル・CBN・SNEN-W・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビック京セラサンドビックタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格14,9002,05611,650 -14,200590 -17,774 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
形状R(円形)S(四角形)T(三角形)T(三角形)T(三角形)S(四角形)
被削材K(鋳鉄)N(非鉄金属) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄) / H(高硬度材)N(非鉄金属)--
コーナーR(ノーズR)(mm)00.8-0.4-0.8
逃げ角ネガ0°(N)ポジ20°(E)ネガ0°(N)ポジ11°(P)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト