17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンドビック・セラミック・CNGA-WH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

通常単価(税別)
2,4302,463
税込単価
2,6732,709
通常出荷日:1日目~7日目

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • コーナーR(ノーズR)(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

コーナーR(ノーズR)

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
0.4
604-0080
-
10個
0.8
604-0241
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,430
( 2,673 )
7日目
2,463
( 2,709 )
1日目

詳細情報

基本情報

さまざまな加工に対応するため異なった刃先処理を施し、独自形状採用により高いパフォーマンスを発揮

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・セラミック・CNGA-WH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・セラミック・CNGA-WH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・セラミック・VNGA・35°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CBN・CNGA-AWH・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・セラミック・CNGX・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・セラミック・WNGA-WG・六角形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・セラミック・SNGN-E・四角形・ネガ・穴無・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格2,430-3,888 -18,300 -4,0704,106 -2,400 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
形状C(80°ひし形)V(35°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)W(六角形)S(四角形)
被削材H(高硬度材)H(高硬度材)H(高硬度材)K(鋳鉄)K(鋳鉄)S(耐熱合金・チタン合金)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし
利用可能コーナー数222264

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト