17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンドビック・CBN・CNGX-AXA・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:1日目

【特長】・CBNマルチコーナ・全コーナ使用可能・CBNは超硬合金の各コーナの表面から裏面までロー付け・...

詳細を確認

型番:

CNGX1204L025-18AXA-7025
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNGX1204L025-18AXA-7025の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
被削材
H(高硬度材)[○]
コーナーR(ノーズR)(mm)
0
逃げ角
ネガ0°(N)
勝手
なし
利用可能コーナー数
2
材種記号
7025
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CNGX1204L025-18AXA-7025
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CBNマルチコーナ
・全コーナ使用可能
・CBNは超硬合金の各コーナの表面から裏面までロー付け
・Xcel(エクセル)チップ
・焼入れ鋼加工において、送りを上げても優れた面粗さ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンドビック・CBN・CNGX-AXA・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップの型番CNGX1204L025-18AXA-7025のページです。 型番CNGX1204L025-18AXA-7025に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・CBN・CNGX-AXA・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CBN・CNGX-AXA・80°ひし形・ネガ・特殊・旋削チップ
サンドビック・CNMG-LC・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CBN・CCGW-FWH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-KF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
タンガロイ・SNMX・四角形・ネガ・特殊・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックタンガロイ
通常価格23,0001,5809,8501,5982,3201,704
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)S(四角形)
被削材H(高硬度材)K(鋳鉄)H(高硬度材)P(鋼) / K(鋳鉄)M(ステンレス鋼) / S(耐熱合金・チタン合金)K(鋳鉄)
コーナーR(ノーズR)(mm)01.20.81.60.81.6
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)
勝手なしなしなしなしなしなし

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト