ツール用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サンドビック・CNMG-WMX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ

サンドビック・CNMG-WMX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNMG120408-WMX-4325
通常単価(税別)
1,927
税込単価
2,120
通常出荷日:1日目

【用途】・仕上げから中荒までの旋削加工で最大の生産性と汎用性を発揮・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工

詳細を確認

型番:

CNMG120408-WMX-4325
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CNMG120408-WMX-4325の仕様・寸法情報

形状
C(80°ひし形)
逃げ角
ネガ0°(N)
材種記号
4325
トラスココード
610-8113

商品情報

製品仕様

型番形状逃げ角材種記号
CNMG120408-WMX-4325C(80°ひし形)ネガ0°(N)4325

型番リスト

表示件数
型番
CNMG120408-WMX-4325
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,927
( 2,120 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・仕上げから中荒までの旋削加工で最大の生産性と汎用性を発揮
・鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンドビック・CNMG-WMX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNMG120408-WMX-4325のページです。 型番CNMG120408-WMX-4325に関する仕様情報を記載しております。
サンドビック・CNMG-WMX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンドビック・CNMG-WMX・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-KF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNGG-SGF・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
サンドビック・DCMW・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CBN・CCGW-FWH・80°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
サンドビック・CNMG-KR・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
メーカーサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビックサンドビック
通常価格1,9271,5982,3201,2719,8501,783 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
形状C(80°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)D(55°ひし形)C(80°ひし形)C(80°ひし形)
逃げ角ネガ0°(N)ネガ0°(N)ネガ0°(N)ポジ7°(C)ポジ7°(C)ネガ0°(N)
材種記号432530051105H13A70253205
トラスココード610-8113609-5577604-9044173-5357339-1434-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト