ツール用品技術窓口

最先端の技術を用いて独自の材種と形状を採用し、高い加工生産性を実現
| 型番 | 形状 | 被削材 | 逃げ角 | コーナーR(ノーズR) | 勝手 | 材種記号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCMT130308-54-235 | T(三角形) | M(ステンレス鋼) | ポジ7°(C) | 0.8mm | なし | 235 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・DNMG-EX・55°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):802円~

京セラ
京セラ・PCD・DCMT-SE・55°ひし形・ポジ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):3,690円

ミスミ
ミスミ・CNMG-MG・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
0通常価格(税別):390円

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-FX・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):647円~

タンガロイ
タンガロイ・TNGG-C・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):860円~

京セラ
TNGG-S・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
5通常価格(税別):554円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TPGT-SD・三角形・ポジ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):699円~

三菱マテリアル
三菱マテリアル・CNMG-MA・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ
4.5通常価格(税別):472円~

住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタル・TNGG-UM・三角形・ネガ・穴有・旋削チップ
4通常価格(税別):647円~