ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨て吸油シート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,214
税込単価
48,635

【特長】・高い吸油力、消臭効果・裏面は滑り止め樹脂加工で、ラバーマットの約2....

詳細情報を確認する

ご注意

  • シートが油分を満たしたら新品のシートと取り替えて下さい。
  • 床面の汚れの状況や、大量の油・水を含んだ場所にはシートが滑り、事故やけがの原因になる場合がございます。
  • ご使用に際して十分にご留意下さい。
  • 廃棄方法は地方自治体の法令に従い下さい。

型番:

CJ00001
解除
    数量:

    CJ00001の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    吸油・吸水マット
    形状
    シートタイプ
    材質
    天然果皮、PET不織布、EVA樹脂、アクリル樹脂
    サイズ(mm)
    600×900
    厚さ(mm)
    2
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CJ00001
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    44,214
    ( 48,635 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高い吸油力、消臭効果
    ・裏面は滑り止め樹脂加工で、ラバーマットの約2.4倍のグリップ機能(乾燥した塗床上での計測結果)
    ・薄型設計の厚み約2mm
    ・使いやすいカットシート
    ・シートの4隅はメクレ防止のRカット加工
    【用途】
    ・各種工場、機械加工、工作機械前、旋盤、マシニングセンタ等に
    ・バックヤード、工場⇔事務所出入り口に
    ・飲食店に(揚げ物、ラーメン、焼肉、ファミレス等)
    ・コンビニエンスストアのフライヤー付近に

    ご注意

    • シートが油分を満たしたら新品のシートと取り替えて下さい。
    • 床面の汚れの状況や、大量の油・水を含んだ場所にはシートが滑り、事故やけがの原因になる場合がございます。
    • ご使用に際して十分にご留意下さい。
    • 廃棄方法は地方自治体の法令に従い下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    使い捨て吸油シートの型番CJ00001のページです。 型番CJ00001に関する仕様情報を記載しております。
    使い捨て吸油シートのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    使い捨て吸油シート
    吸水・速乾マット WATER HORSE T
    【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット
    吸油マットGY(シートタイプ)
    ソーブスタンス用吸油シート
    吸水吸油マット
    メーカークリーンテックス・ジャパンクリーンテックス・ジャパンミスミテラモトCHECKERS八幡ねじ
    通常価格44,2143,809 -9,1201,899 -6,7801,304
    通常出荷日8日目1日目〜在庫品1日目1日目1日目4日目
    商品タイプ吸油・吸水マット吸油・吸水マットクリーンマット吸油・吸水マット吸油・吸水マット吸油・吸水マット
    形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
    材質天然果皮、PET不織布、EVA樹脂、アクリル樹脂表:ポリプロビレン70%/ポリエステル30%、裏:特殊合成ゴム(NBR)----
    サイズ(mm)600×900-----
    厚さ(mm)2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました