17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FR-400用長円型ノズルポジショニング治具 B5229・ノズルクイックチェンジャー C5045

通常単価(税別)
550
税込単価
605
通常出荷日:1日目

【特長】・FR-4003用長円型ノズルポジショニング治具・FR-400用ノズルクイックチェンジャー

詳細を確認
  • 本体型番
    FR-4003
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

B5229
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B5229の仕様・寸法情報

本体型番
FR-4003
詳細タイプ
長円型ノズルポジショニング治具
商品タイプ
関連品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B5229

詳細タイプ

最小発注数量
長円型ノズルポジショニング治具
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
550
( 605 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・FR-4003用長円型ノズルポジショニング治具
・FR-400用ノズルクイックチェンジャー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FR-400用長円型ノズルポジショニング治具 B5229・ノズルクイックチェンジャー C5045の型番B5229のページです。 型番B5229に関する仕様情報を記載しております。
FR-400用長円型ノズルポジショニング治具 B5229・ノズルクイックチェンジャー C5045のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FR-400用長円型ノズルポジショニング治具 B5229・ノズルクイックチェンジャー C5045
吸取器 FR-400用交換部品
FR-400用はんだ吸取器こて部 FR4003-81
プリヒーター FR-870B・FR-872用交換部品
FR-410・FR-701・FR-702用ヒーター・保護パイプ
プリヒーター FR-830用交換部品・オプション
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格5502,90031,9912,600 -8,2102,190 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目在庫品1日目〜1日目4日目〜
本体型番FR-4003FR400-82FR-400FR-870B、FR- 872FR-410/FR-4103/FR-701//FR-702FR830-01
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト