17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

FR-400用はんだ吸取器こて部 FR4003-81

通常単価(税別)
31,991
税込単価
35,190
通常出荷日:5日目

コンポジット型のヒーターを使用したFR-400用のはんだ吸取器こて部

  • 本体型番
    FR-400
  • 詳細タイプ
    はんだ吸取器こて部
  • 電源 (V)
    29V
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

FR4003-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FR4003-81の仕様・寸法情報

本体型番
FR-400
詳細タイプ
はんだ吸取器こて部
電源(V)
29V
商品タイプ
関連品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
FR4003-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,991
( 35,190 )
5日目

詳細情報

基本情報

コンポジット型のヒーターを使用したFR-400用のはんだ吸取器こて部

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FR-400用はんだ吸取器こて部 FR4003-81の型番FR4003-81のページです。 型番FR4003-81に関する仕様情報を記載しております。
FR-400用はんだ吸取器こて部 FR4003-81のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FR-400用はんだ吸取器こて部 FR4003-81
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W
こて先クリーナー FT-700用ストレートブラシ
回転式こて先クリーナー FT-710用交換部品・オプション
T20シリーズこて先 ノズル組品
ホットエアー851用ノズル
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格31,9917,3512,6156203,7091,300 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目5日目〜
本体型番FR-400FM203-02FT700-01FT710-01、FT710-02T20-J02、T20-KU851
詳細タイプはんだ吸取器こて部コネクター組品ストレートブラシロックナットノズル組品ノズル
電源(V)29V-----
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト