17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センサー鉛フリー対応(AS5000) AS5000

センサー鉛フリー対応(AS5000)

通常単価(税別)
2,700
税込単価
2,970
通常出荷日:1日目

【特長】・センサー交換の手間が省け、長期間安定した測定ができます・FG-100B・FG-101B・FG...

詳細を確認
  • 本体型番
    FG-101B/FG-100B/FG-102
  • JANコード
    4962615055669
  • トラスココード
    206-3547
  • 詳細タイプ
    センサー(鉛フリー対応:校正付き)
  • 商品タイプ
    関連品

型番:

AS5000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • センサー交換の手間が省け、長期間安定した測定ができます。

AS5000の仕様・寸法情報

本体型番
FG-101B/FG-100B/FG-102
JANコード
4962615055669
トラスココード
206-3547
詳細タイプ
センサー(鉛フリー対応:校正付き)
商品タイプ
関連品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS5000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,700
( 2,970 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサー交換の手間が省け、長期間安定した測定ができます
・FG-100B・FG-101B・FG-112用温度センサー
・センサー鉛フリー対応、校正付き

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センサー鉛フリー対応(AS5000)の型番AS5000のページです。 型番AS5000に関する仕様情報を記載しております。
センサー鉛フリー対応(AS5000)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサー鉛フリー対応(AS5000)
カード B2972
口金 B3666
固定パイプ B1157
除去プレート B2932
中継コード B3253
メーカー白光白光白光白光白光白光
通常価格2,700400500110300880
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
本体型番FG-101B/FG-100B/FG-102FX951-51、FM203-02、FM204-02FX-8804984、985FX301B-01、FX300-01FX951-51、FX952-51、FX950-01、FM203-02、FX801-81、FX838-01、FM204-02、FT801-01
JANコード4962615055669-----
トラスココード206-3547-----
詳細タイプセンサー(鉛フリー対応:校正付き)カード口金固定パイプ除去プレート中継コード
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト