17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアリムーブサンダ用研磨ホイール

通常単価(税別)
3,300
税込単価
3,630
通常出荷日:1日目

【特長】サビを綺麗に落とせるエアリムーブサンダ専用の研磨ホイールです。【用途】サビの研削

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 適合機種
    MRA-PG280
  • 品名
    研磨ホイール
  • JANコード
    4526587406456
  • 質量(g)
    150.000
  • トラスココード
    160-9026

型番:

MRARS04
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRARS04の仕様・寸法情報

種類
その他関連用品
適合機種
MRA-PG280
品名
研磨ホイール
JANコード
4526587406456
質量(g)
150.000
トラスココード
160-9026

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRARS04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,300
( 3,630 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
サビを綺麗に落とせるエアリムーブサンダ専用の研磨ホイールです。
【用途】
サビの研削

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアリムーブサンダ用研磨ホイールの型番MRARS04のページです。 型番MRARS04に関する仕様情報を記載しております。
エアリムーブサンダ用研磨ホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアリムーブサンダ用研磨ホイール
エアリムーブサンダ用イレイサーホイール
エアリムーブサンダ ワイヤーホイール用アダプター
エアリムーブサンダ用ワイヤーホイール
マイン サンディングフォーム(マジックタイプスポンジ研磨材)
"ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)
メーカーMRAMRAMRAMRAオフィスマイン日平機器
通常価格3,3003,0003,0003,300 -7,4685,612
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリール
適合機種MRA-PG280MRA-PG280----
品名研磨ホイールイレイサーホイールワイヤーホイールアダプター---
JANコード45265874064564526587406449----
質量(g)150.000300.000100.000---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト