17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアリムーブサンダ用イレイサーホイール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300

【特長】ホイールなどに付いているテープのり・跡を綺麗に剥がせるエアリムーブサン...

詳細情報を確認する
  • 種類
    その他関連用品
  • 適合機種
    MRA-PG280
  • 品名
    イレイサーホイール
  • JANコード
    4526587406449
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    160-9024

型番:

MRAE04
解除
    数量:

    MRAE04の仕様・寸法情報

    種類
    その他関連用品
    適合機種
    MRA-PG280
    品名
    イレイサーホイール
    JANコード
    4526587406449
    質量(g)
    300.000
    トラスココード
    160-9024

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MRAE04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ホイールなどに付いているテープのり・跡を綺麗に剥がせるエアリムーブサンダ用の
    イレイサーホイールです。
    【用途】
    テープのり・跡の剥がし

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアリムーブサンダ用イレイサーホイールの型番MRAE04のページです。 型番MRAE04に関する仕様情報を記載しております。
    エアリムーブサンダ用イレイサーホイールのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアリムーブサンダ用イレイサーホイール
    エアリムーブサンダ用研磨ホイール
    エアリムーブサンダ ワイヤーホイール用アダプター
    エアリムーブサンダ用ワイヤーホイール
    "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)
    エビ リベッター用ノーズピース(Sボルト用)
    メーカーMRAMRAMRAMRA日平機器ロブテックス
    通常価格3,0003,3003,0003,300 -4,9516,028
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
    種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他関連用品ホース・エアリールその他関連用品
    適合機種MRA-PG280MRA-PG280----
    品名イレイサーホイール研磨ホイールワイヤーホイールアダプター---
    JANコード45265874064494526587406456----
    質量(g)300.000150.000100.000---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました