17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水pH計(センサーなし)

通常単価(税別)
14,463
税込単価
15,909
通常出荷日:6日目

【特長】・PH-1000PEの本体部分です。・用途に応じたセンサーを別途お求めいただくことで、様々な対...

詳細を確認
  • 測定範囲
    0.00~14.00pH
  • 分解能
    0.01pH
  • 電源 (V)
    単四乾電池×1本
  • 測定精度
    ±0.01pH
  • JANコード
    4983621706109
  • トラスココード
    171-7568
  • 質量(g)
    90
  • 表示範囲(pH)
    0.00~+14.00
  • 寸法(mm)
    W40×H140×D48mm
  • 保護等級
    IP67
  • 1目盛(pH)
    0.01

型番:

PH-1001PE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PH-1001PEの仕様・寸法情報

測定範囲
0.00~14.00pH
分解能
0.01pH
電源(V)
単四乾電池×1本
測定精度
±0.01pH
JANコード
4983621706109
トラスココード
171-7568
質量(g)
90
表示範囲(pH)
0.00~+14.00
寸法(mm)
W40×H140×D48mm
保護等級
IP67
1目盛(pH)
0.01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PH-1001PE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,463
( 15,909 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PH-1000PEの本体部分です。
・用途に応じたセンサーを別途お求めいただくことで、様々な対象物のpHを測ることができます。
【用途】
・本体のみ。
・別途センサーは用途に応じたものをご購入ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水pH計(センサーなし)の型番PH-1001PEのページです。 型番PH-1001PEに関する仕様情報を記載しております。
防水pH計(センサーなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水pH計(センサーなし)
カスタム 防水pH計
インテリジェント・ウオーター・チェッカー
防水pHメーター 交換センサー
防水ORP計
カスタム IWC-6SD用溶存酸素センサー
メーカーカスタムカスタムカスタムカスタムカスタムカスタム
通常価格14,46317,43647,4589,94218,68418,201
通常出荷日6日目4日目1日目6日目1日目1日目
測定範囲0.00~14.00pH0.00~14.00pH0~14.00pH--1999~+1999mV-
分解能0.01pH0.01pH0.01pH-1mV-
電源(V)単四乾電池×1本単四乾電池×1本アルカリ単3乾電池×6本(別売)-コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)-
測定精度±0.01pH±0.01pH----
JANコード498362170610949836217060004983621991185498362170521849836217051714983621705553

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト