17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781
  • L-KIT779
  • L-KIT780
  • L-KIT781

実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781

通常単価(税別)
96,899121,422
税込単価
106,589133,564
通常出荷日:5日目

1倍、2倍切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    20 / 10 / 52 / 26
  • 透過照明
  • 倍率 (X)
    カメラ:26倍、52倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:10倍、20倍
  • 視野 (mm)
    直径10mm、20mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番倍率視野作動距離照明セット内容
L-KIT779カメラ:26倍、52倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時) 顕微鏡:10倍、20倍顕微鏡:直径10mm、20mm84mmなしL-836 USBカメラ、L-846 レンズ、L-846-2 顕微鏡アダプター、L-51 実体顕微鏡
L-KIT780LEDリング照明L-836 USBカメラ、L-711 LEDライト、L-711-1 拡散フィルター、L-846 レンズ、L-846-2 顕微鏡アダプター、L-51 実体顕微鏡
L-KIT781LEDスポット照明L-836 USBカメラ、L-703 LEDライト、L-846 レンズ、L-846-2 顕微鏡アダプター、L-51 実体顕微鏡

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 落射照明

  • 作動距離(mm)

  • JANコード

  • 照明

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

落射照明

作動距離

(mm)

JANコード

照明

セット内容

最小発注数量
84mm
4962772127797
なし
L-836 USBカメラ、L-846 レンズ、L-846-2 顕微鏡アダプター、L-51 実体顕微鏡
1個
詳細参照
64mm
4962772127803
LEDリング照明
L-836 USBカメラ、L-711 LEDライト、L-711-1 拡散フィルター、L-846 レンズ、L-846-2 顕微鏡アダプター、L-51 実体顕微鏡
1個
詳細参照
84mm
4962772127810
LEDスポット照明
L-836 USBカメラ、L-703 LEDライト、L-846 レンズ、L-846-2 顕微鏡アダプター、L-51 実体顕微鏡
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,899
( 106,589 )
5日目
121,422
( 133,564 )
5日目
118,461
( 130,307 )
5日目

詳細情報

基本情報

1倍、2倍切換式対物レンズの価格を抑えた実体顕微鏡と堅牢で取付ネジを多数備えた500万画素USBカメラのセットです。
カメラを顕微鏡に取り付けるアダプターは、肉眼で覗いたように表示するタイプです。
比較的小さい対象の拡大観察に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 L-KIT779/L-KIT780/L-KIT781
実体顕微鏡 L-KIT760/L-KIT761/L-KIT762
実体顕微鏡(PC用) L-KIT789・L-KIT790・L-KIT791・L-KIT792
実体顕微鏡(PC用) L-KIT775・L-KIT776・L-KIT777・L-KIT778
実体顕微鏡(PC用) L-KIT784・L-KIT785・L-KIT786・L-KIT788
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格96,899-97,883 -155,900 -149,255 -129,725 -118,770 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)20 / 10 / 52 / 2620 / 40 / 10 / 5 / 80 / 13512052120250
透過照明
倍率(X)カメラ:26倍、52倍(24インチワイドモニター 解像度1920×1080使用時)、顕微鏡:10倍、20倍-4.5~120(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/14~90(顕微鏡))6.5~52(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/20/40(顕微鏡))4.5~120(カメラ)(24型ワイドモニター使用時/7~45(顕微鏡))8.6~250(24型ワイドモニター使用時)
視野(mm)直径10mm、20mm-28.5~4.4Φ(カメラ)/14.3~2.2Φ(顕微鏡)18~9Φ(カメラ)/9/45Φ(顕微鏡)28.5~4.4Φ(カメラ)/28.5~4.4Φ(顕微鏡)20×15~2.8×2.1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト