17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロスコープ(PC用) L-KIT741・L-KIT742・L-KIT743・L-KIT744

通常単価(税別)
100,546127,448
税込単価
110,601140,193
通常出荷日:5日目

【特長】・高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ・ソフトで静止画・動画の撮影、静止画...

詳細を確認
  • 落射照明
  • 商品タイプ
    実体顕微鏡
  • 総合倍率 (倍)
    250
  • 透過照明
  • 倍率 (X)
    8.6~250(24型ワイドモニター使用時)
  • 視野 (mm)
    20×15~2.8×2.1
  • 撮像素子
    1/2.5" CMOSイメージセンサ
  • 有効画素数
    2592×1944(500万画素)
  • フレームレート (fps)
    最大30
  • 保存画素数(最大)
    静止画:2592×1944(500万画素)/動画:1920×1080(200万画素)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ総合倍率落射照明透過照明照明
L-KIT741実体顕微鏡250倍なし
L-KIT742実体顕微鏡250倍L-711
L-KIT743実体顕微鏡250倍L-703
L-KIT744実体顕微鏡250倍L-718

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 作動距離(mm)

  • JANコード

  • 照明

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

作動距離

(mm)

JANコード

照明

セット内容

最小発注数量
105
4962772127414
なし
(セット内容5点)L-836/L-815/L-509/L-523/L-525
1個
90
4962772127421
L-711
(セット内容7点)L-836/L-815/L-509/L-523/L-525/L-711/L-711-1
1個
105
4962772127438
L-703
(セット内容7点)L-836/L-815/L-509/L-523/L-525/L-703/L-703-1
1個
105
4962772127445
L-718
(セット内容6点)L-836/L-815/L-509/L-525/L-523/L-718
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,546
( 110,601 )
5日目
127,448
( 140,193 )
5日目
124,420
( 136,862 )
5日目
119,000
( 130,900 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
・ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます
・スタンダード仕様(2倍)ズームレンズ
・広い作業スペースを持つロングベース仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロスコープ(PC用) L-KIT741・L-KIT742・L-KIT743・L-KIT744のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロスコープ(PC用) L-KIT741・L-KIT742・L-KIT743・L-KIT744
マイクロスコープ(PC用) L-KIT803・L-KIT804・L-KIT805・L-KIT806
マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
マイクロスコープ(PC用) L-KIT769・L-KIT770・L-KIT771・L-KIT772
マイクロスコープ(PC用) L-KIT750・L-KIT751・L-KIT752・L-KIT753
マイクロスコープ(PC用) L-KIT797・L-KIT798・L-KIT799・L-KIT800
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格100,546-118,770 -153,386 -116,305 -86,218 -130,282 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
落射照明
商品タイプ実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡実体顕微鏡
総合倍率(倍)250250755500150755
透過照明
倍率(X)8.6~250(24型ワイドモニター使用時)8.6~250(24型ワイドモニター使用時)31~755(24型ワイドモニター使用時)17~500(24型ワイドモニター使用時)6~150(24型ワイドモニター使用時)26~755(24型ワイドモニター使用時)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト