ツール用品技術窓口

電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット

通常単価(税別)
6,2285,445
税込単価
6,8515,990
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

40VMAXインパクトドライバー対応のソケットが5本セットとなって登場!【特長】・高耐久タイプ・長軸の...

詳細を確認

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
  • 製品を改造しないでください。

型番:

DSXL5S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DSXL5Sの仕様・寸法情報

使用機器
電動インパクトドライバー
ソケット形状
6角
二面幅寸法(mm)
10/13/14/17/19
全長(mm)
100
はめ合い部深さ(mm)
12/14
ボルト深さ(mm)
45/46/46.5/48
外径(mm)
14.7/18.2/19.5/23.2/25.2
溝位置(mm)
14
商品タイプ
ロングタイプ
単品・セット区分
セット品
セット内容
DSX10S、DSX13S、DSX14S、DSX17S、DSX19S、専用ビットホルダー(黒)
JANコード
4963202099257
軸寸法(mm)
6.35
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DSXL5S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,2285,445
( 5,990 )
1日目

詳細情報

基本情報

40VMAXインパクトドライバー対応のソケットが5本セットとなって登場!
【特長】
・高耐久タイプ
・長軸のトーション効果により、長寿命・ソケット部の六角穴に六角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い
・ボルト、ナットを確実にとらえ、面接触で角を傷めない
・深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能
【用途】
・あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に

ご注意

  • 本来の目的以外に使用しないでください。使用時は安全のため保護メガネを着用してください。
  • 製品を改造しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セットの型番DSXL5Sのページです。 型番DSXL5Sに関する仕様情報を記載しております。
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電ドルソケット"ストロック"高耐久タイプ 6角 5本セット
LA201411 深穴ソケット
LA201011 深穴ソケット
LA201311 深穴ソケット
LA201211 深穴ソケット
WA201911 首振りソケット
メーカーロブテックスベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格6,2281,0639651,0639791,839
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用機器電動インパクトドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
ソケット形状6角12角12角12角12角12角
二面幅寸法(mm)10/13/14/17/196.356.356.356.356.35
全長(mm)100110110110110113
はめ合い部深さ(mm)12/1486.587.510
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト