17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

0~100 硬度計(ゴム用/置針型)

通常単価(税別)
40,037
税込単価
44,041
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】適用材質がゴム/タイヤ/ゴムホースの手押し測定専用置針型硬度計です。

  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • スプリング荷重値 (mN)
    550~8050
  • 針タイプ
    置針型
  • ダイヤル径 (mm)
    51mm
  • 測定範囲
    0~100
  • 最小目盛
    1
  • サイズ(W×D×H) (mm)
    56×27×113
  • 許容誤差
    ±1目盛以内
  • 重量
    185g
  • メーカー
    ムラテックKDS

型番:

EA716DK-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA716DK-2の仕様・寸法情報

適用材質
ゴム / タイヤ / ゴムホース
商品タイプ
ダイヤル
スプリング荷重値(mN)
550~8050
針タイプ
置針型
ダイヤル径(mm)
51mm
測定範囲
0~100
最小目盛
1
サイズ(W×D×H)(mm)
56×27×113
許容誤差
±1目盛以内
重量
185g
メーカー型番
DM-204A
メーカー
ムラテックKDS

絞り込み条件

  • 適用材質

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA716DK-2

適用材質

メーカー型番

最小発注数量
ゴム / タイヤ / ゴムホース
DM-204A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,037
( 44,041 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
適用材質がゴム/タイヤ/ゴムホースの手押し測定専用置針型硬度計です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0~100 硬度計(ゴム用/置針型)の型番EA716DK-2のページです。 型番EA716DK-2に関する仕様情報を記載しております。
0~100 硬度計(ゴム用/置針型)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0~100 硬度計(ゴム用/置針型)
0~100 硬度計(ゴム用/標準型)
ゴム硬度計(Aタイプ置針型)
ゴム硬度計(Eタイプ置針型)
ゴム硬度計
ゴム・プラスチック硬度計 GS-719N
メーカーエスコエスコムラテックKDSムラテックKDSテクロックテクロック
通常価格40,03734,475 -42,12243,59247,23349,668
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目在庫品1日目
商品タイプダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
スプリング荷重値(mN)550~8050550~8050550~8050550~8050550~8050550~8050
針タイプ置針型標準型----
ダイヤル径(mm)51mm51mm----
測定範囲0~1000~100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト