ツール用品技術窓口

風速風温計 EA739AP-1

通常単価(税別)
9,690
税込単価
10,659
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・コンパクト設計なので片手で操作可能。・ビューフォート風力階級表示。・データホールド機能MAX...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    1~30
  • 分解能 (m/s)
    0.1
  • 測定項目
    風速 / 温度
  • 付属品
    取扱説明書、単4電池×3本
  • 分解能
    温度:0.1℃
  • オートパワーオフ
    5分
  • サイズ
    54(W)×30(D)×163(H)mm
  • サンプリング
    2回/秒
  • 測定範囲
    温度:-10~50℃
  • 機能
    ビューフォート風力階級表示、データホールド機能、MAX値&平均値表示、バックライト、電池残量表示
  • 精度
    風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2℃
  • 使用環境
    0~40℃、80%RH以下
  • 保存環境
    -10~60℃、75%RH以下
  • メーカー型番
    DAM-30
  • 重量
    120g
  • 電源
    単4電池×3本(付属)
  • メーカー
    マイゾックス(myzox)

型番:

EA739AP-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA739AP-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
1~30
分解能(m/s)
0.1
測定項目
風速 / 温度
付属品
取扱説明書、単4電池×3本
分解能
温度:0.1℃
オートパワーオフ
5分
サイズ
54(W)×30(D)×163(H)mm
サンプリング
2回/秒
測定範囲
温度:-10~50℃
機能
ビューフォート風力階級表示、データホールド機能、MAX値&平均値表示、バックライト、電池残量表示
精度
風速:±(5%rdg+0.5m/s)、温度:±2℃
使用環境
0~40℃、80%RH以下
保存環境
-10~60℃、75%RH以下
メーカー型番
DAM-30
重量
120g
電源
単4電池×3本(付属)
メーカー
マイゾックス(myzox)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA739AP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,690
( 10,659 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計なので片手で操作可能。
・ビューフォート風力階級表示。
・データホールド機能MAX値と平均値表示。
・暗所でも使用可能なバックライト付き。
・電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。
【仕様】
・風速測定範囲:1~30m/s
・分解能(風速):0.1m/s
・温度測定範囲:-10~50℃
・分解能(温度):0.1℃

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

風速風温計 EA739AP-1の型番EA739AP-1のページです。 型番EA739AP-1に関する仕様情報を記載しております。
風速風温計 EA739AP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
風速風温計 EA739AP-1
ベーン式風速・風量計EA739AF-21
デジタル風速風温計EA739AP-21
ベーン式風速・風温・風量計
風速・風量計(風速・風量・温度)
デジタル風速計(気温測定機能付)EA743AL-1
メーカーエスコエスコエスコエスコカスタムエスコ
通常価格9,69092,74923,42068,13044,7746,310
通常出荷日1日目1日目19日目2日目1日目1日目
商品タイプ風速計風速計風速計風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)1~300.6~500~200.3~200.20~30.000.4~30.0
分解能(m/s)0.10.10~20風速:0.01(温度:0.1℃)0.010.1
測定項目風速 / 温度風速 / 風量風速 / 温度風速 / 温度 / 風量風速 / 温度 / 風量風速 / 温度
付属品取扱説明書、単4電池×3本Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト