17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リストストラップ F-150

通常単価(税別)
8401,689
税込単価
9241,858
通常出荷日:3日目

【特長】・バックルが直接肌に触れず、優しくフィットする設計です。・肌に触れるのがバンドのみのため、しっ...

詳細を確認
  • コード実効長 (m)
    1.5
  • ホック径 (mm)
    7
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 仕様

  • コード全長(cm)

  • 詳細タイプ

  • 適応機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

仕様

コード全長

(cm)

詳細タイプ

適応機種

RoHS?最小発注数量
リストストラップ
バナナプラグ・ワニ口クリップ付
300
-
-
10
1個
関連品
-
-
リストバンド
F-150用
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,689
( 1,858 )
3日目
840
( 924 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バックルが直接肌に触れず、優しくフィットする設計です。
・肌に触れるのがバンドのみのため、しっかりと装着しても手首に違和感が無く、バックルの跡形が残りません。
・金属アレルギーを起こしにくい素材を使用しています。
・バンドに織り込んだ消臭繊維が、バンドに染み付く汗のニオイを消し去ります*。
・導電素材は菌の増殖を防ぐ効果があり、毎日気持ち良く装着いただけます(定期的な洗濯で導電性能を含め抗菌・消臭機能がさらに長持ちします)。
* ボーケン品質評価機構の消臭性試験で実証(汗臭の原因となるアンモニア、酢酸、イソ吉草酸の臭気減少を確認)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップ F-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リストストラップ F-150
リストストラップ F-152/F-154-1
リストストラップ F-154
リストストラップ F-155
リストストラップ F-153
エクステンションコード F-160
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格840-840 -958 -7,162790 -1,380
通常出荷日3日目在庫品1日目〜2日目2日目2日目〜3日目
コード実効長(m)1.5-----
ホック径(mm)7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト