17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ESDグリップピンセット PP-130-ESD

通常単価(税別)
2,540
税込単価
2,794
通常出荷日:3日目

【特長】・PP-130にP-845ピンセットグリップをセットにした製品です・エラストマー製のためソフト...

詳細を確認

型番:

PP-130-ESD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PP-130-ESDの仕様・寸法情報

先端タイプ
標準ストレート
先端チップ交換機能有無
なし
本体材質
ステンレス
先端幅(mm)
0.6
幅(mm)
15
ESD管理値(Ω)
Rg<1×10の12乗
全長(mm)
137(キャップ除く)
グリップ/キャップ材質
エラストマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PP-130-ESD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,540
( 2,794 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PP-130にP-845ピンセットグリップをセットにした製品です
・エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます
・保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ESDグリップピンセット PP-130-ESDの型番PP-130-ESDのページです。 型番PP-130-ESDに関する仕様情報を記載しております。
ESDグリップピンセット PP-130-ESDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ESDグリップピンセット PP-130-ESD
ESDセラミックピンセット P-646-D
プラスチックピンセット[ESD]EA595AM-11
ESDチップピンセット P-644-S
ESDチップピンセット P-645-S
ESDピンセット(非磁性タイプ)
メーカーホーザンホーザンエスコホーザンホーザンエンジニア
通常価格2,5406,1355651,9101,9101,481 -
通常出荷日3日目2日目1日目2日目2日目在庫品1日目〜
先端タイプ標準ストレート標準ストレート特殊形状先細りストレート平型-
先端チップ交換機能有無なしありなし--あり
本体材質ステンレスステンレスその他ステンレスステンレスステンレス
先端幅(mm)0.60.80.30.66.0-
幅(mm)1510---10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト