17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

特注導電性カラーマット グリーン ELEMATAシリーズ ELEMATA-[510-1000/10]-[10-10000/10]

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

特注導電性カラーマット グリーン ELEMATAシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ELEMATA-[510-1000/10]-[10-10000/10]

2023年12月に販売終了となりました。

EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。
【特長】
・材質はNBR(ゴム)なのでハンダ付け作業中に溶けたハンダが落ちてもほとんど影響はない
・静電気対策用として導電性ゴムマット(ブラック)とカラー層を一体化
・補強繊維を取り除き、低コスト
・表面はつや無しで反射が少ないため、照明の照り返しによる眩しさがなく目にやさしい
・表面には細かなシボ目(微細な凹凸)があり、滑りにくく安定した作業が可能でマットの冷たさを和らげる
【用途】
・アッセンブリーラインの作業台はもちろん保管ラックやOA機器用のワークデスク用マットとして最適

ご注意

  • 導電性カラーマットの別注サイズには「±3mm」の寸法誤差が発生致します。
    ご確認の上、ご発注お願い申し上げます。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
510 ~ 1000
商品タイプ
静電気対策マット
グリーン
長さ(mm)
10 ~ 10000
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト