ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ビットラチェットセット

ビットラチェットセット BRFS27
通常単価(税別)
5,013
税込単価
5,514
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・ビットラチェットハンドルから、T形ハンドルに可変が可能なビットラチェットセット・ラチェットハ...

詳細を確認

型番:

BRFS27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BRFS27の仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
5.5 ~ 8
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)
0.8 ~ 1.2
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
2 ~ 8
先端サイズ・トルクス
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40
差込部形状
六角
差込部径・六角
6.35mm
全長(mm)
25
マグネット
あり
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
セット
刃先長(mm)
8.2 ~ 13
先端部軸径(mm)
1.65 ~ 8
セット内容
ドライバービット⊕ :BT-P1、P2、P3(各2個)/ドライバービット⊖:BT-M5.5、M6、M8/ヘキサゴンビット:BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H8/T形トルクスビット(いじり防止タイプ):BT- T6H、T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H/ビットアダプター:BTA2(1/4" 6.35mmソケット用)/首振りビットラチェット/ビットホルダー/メタルケース
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
BRFS27
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,013
( 5,514 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビットラチェットハンドルから、T形ハンドルに可変が可能なビットラチェットセット
・ラチェットハンドルはプッシュボタン式首振り仕様
・使用頻度の高いビットを27個セット
・専用の延長ビットエクステンションの合いマークと、ラチェットハンドルの合いマークを合わせて組み合わせることで、T形ハンドルに可変します

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビットラチェットセットの型番BRFS27のページです。 型番BRFS27に関する仕様情報を記載しております。
ビットラチェットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットラチェットセット
カラービット&エクステンションホルダーセット
[+-Pozi]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-42
5本組[+-]ビットセット(ステンレス製)EA611BS-100A
[+-Torx]スタビードライバービットセット(ハンドル付)EA550BP-41
ドライバービットセット(43本入)
メーカーTONEANEXエスコエスコエスコボッシュ
通常価格5,0132,9474,2205,0214,2206,300
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目2日目1日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / トルクス(いじり止め) / ポジドライブ / ソケット
先端サイズ・プラス(+)No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)5.5 / 6 / 85 / 65.5 / 6.55.55.53 / 4 / 5 / 6
先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm)0.8 / 1 / 1.2-0.8 / 1.210.8-
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 83 / 4 / 5 / 6---3 / 4 / 5 / 6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト