ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コンパクトショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)

通常単価(税別)
5,6964,745
税込単価
6,2665,220
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・クサビ式、ギアとカムの歯が8段噛合う新機構・また、早回しを実現するダイヤルを搭載して作業性を...

詳細を確認

型番:

RH4CHQS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RH4CHQSの仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
110
単品・セット区分
単品 ハンドル
差込角(mm)
12.7
寸法D(mm)
26.5
寸法H(mm)
32
寸法T(mm)
15.5
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RH4CHQS
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,6964,745
( 5,220 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クサビ式、ギアとカムの歯が8段噛合う新機構
・また、早回しを実現するダイヤルを搭載して作業性を向上
・技術とノウハウを生かし、極限まで無駄を省き薄型・軽量・コンパクト化を実現
・高次元な操作性・機能性を追求
・握り心地と質感を両立した「滑らかな曲線デザイン」
・TONEのロゴを意識した、滑らかな曲線デザインで握りやすいグリップ形状
・グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ
・美しい光沢梨地仕上げ
・ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現
・歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と効率の良い操作性を両立しました
・小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)の型番RH4CHQSのページです。 型番RH4CHQSに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)
ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) RH4HWL
ラチェットハンドル RH3B
首振ラチェットハンドル
ショートラチェットハンドル(早回し・ホールドタイプ)
ソケットホルダー(アルミタイプ) SH24
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格5,6966,6905,3167,7095,6001,300 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目5日目5日目在庫品1日目〜
全長(L寸法)(mm)110375200330110-
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 その他
差込角(mm)12.712.79.512.79.512.7
寸法D(mm)26.53226.532-26
寸法H(mm)323413.816.427.825

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト