17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンダ吸取線 NO.3735
  • NO.3735
  • NO.3735、NO.3741
  • NO.3741

ハンダ吸取線

通常単価(税別)
2,775
税込単価
3,053
通常出荷日:3日目

コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取り可能。

  • 幅 (mm)
    2
  • 商品タイプ
    はんだ吸取線

型番:

NO.3735
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番長さ
NO.37352.0mm15000mm
NO.37412.0mm1500mm

NO.3735の仕様・寸法情報

幅(mm)
2
長さ(mm)
15000
JANコード
4962772037355
商品タイプ
はんだ吸取線
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO.3735

長さ

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
15000
4962772037355
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,775
( 3,053 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトで使いやすく、低ワットのハンダゴテでも吸い取り可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンダ吸取線の型番NO.3735のページです。 型番NO.3735に関する仕様情報を記載しております。
ハンダ吸取線のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンダ吸取線
ハンダ吸取線 No.3737
ハンダ吸取線 No.3738
ハンダ吸取線 No.3734
ハンダ吸取線 No.3739
ハンダ吸取線(HS-380-1.5)
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格2,7754405503,7601,179470
通常出荷日3日目2日目2日目3日目2日目2日目
幅(mm)21.32.52.53.81.5
商品タイプはんだ吸取線-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取線カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト