ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    LEDアームルーペ

    通常単価(税別)
    32,80031,668
    税込単価
    36,08034,835
    一部SALE 2026.03.31まで
    通常出荷日:2日目

    【特長】・機能と価格のバランスがとれたアームルーペ・ワールドワイド仕様のLEDタイプ・照明には省エネ・...

    詳細を確認

    型番:

    L-679
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    L-679の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    アーム式照明拡大鏡
    倍率(倍)
    2.12(面積倍率:約4.5)
    レンズ寸法(mm)
    165
    ライト有無
    LEDライト有
    スケール有無
    外径(mm)
    250
    観察穴径φ(mm)
    165
    最小目盛(mm)
    なし
    取付タイプ
    クランプ取付式フリーアーム
    アーム長(mm)
    855
    JANコード
    4962772076798
    付属品
    ACアダプタ
    消費電力(W)
    6.1
    色温度(K)
    6500
    LED寿命(時間)
    35000(使用環境による)
    定格電圧
    DC 12V

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-679
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,80031,668
    ( 34,835 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機能と価格のバランスがとれたアームルーペ
    ・ワールドワイド仕様のLEDタイプ
    ・照明には省エネ・長寿命のLEDを採用
    ・レンズ防塵・保護用カバー付

    商品仕様

    製品仕様








     

    外形図

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDアームルーペの型番L-679のページです。 型番L-679に関する仕様情報を記載しております。
    LEDアームルーペのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDアームルーペ
    LEDアームルーペ L-660
    アーム式LED拡大鏡(2倍)
    LEDアーム式照明拡大鏡(1.75×)
    x2.25/170mm アームルーペ(56灯LEDライト付)
    ルーペ
    メーカーホーザンホーザン新潟精機(SK)アズワンエスコホーザン
    通常価格32,80013,85415,74218,80013,9734,320
    通常出荷日2日目2日目在庫品1日目1日目2日目3日目
    商品タイプアーム式照明拡大鏡スタンド式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡手持ちルーペ
    倍率(倍)2.12(面積倍率:約4.5)3 / 4 / 16 / 1.7521.752.2511 / 5
    レンズ寸法(mm)16595116Φ150-75 / 19
    ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有LEDライト有
    スケール有無
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト