ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

USBカメラ L-836

USBカメラ L-836 L-836
通常単価(税別)
40,950
税込単価
45,045
通常出荷日:2日目

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。【商品タイプ】:検査用光学用品

型番:

L-836
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-836の仕様・寸法情報

商品タイプ
検査用光学用品
ライト有無
スケール有無
詳細タイプ
USBカメラ
レンズマウント
Cマウント
電源(V)
DC5(USB)
外形寸法(mm)
48(W)×48(H)×46.5(D)(突起物含まず)
JANコード
4962772078365
消費電力(W)
0.35
撮像素子
1/2.5" CMOSイメージセンサ
コード長さ(m)
1.8
フレームレート
30fps(最大)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-836
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,950
( 45,045 )
2日目

詳細情報

基本情報

高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。
【商品タイプ】:検査用光学用品

商品情報

寸法図

USBカメラの機能

使用例

ホーザンのマイクロスコープ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

USBカメラ L-836の型番L-836のページです。 型番L-836に関する仕様情報を記載しております。
USBカメラ L-836のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
USBカメラ L-836
L-851 フルHDカメラ
モニター出力カメラ(レンズ無) L-852
ズームレンズ L-873(マウント調整リング付)
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1211
マイクロスコープ(モニター用)L-KIT1160
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格40,95058,87565,88273,962169,941133,699
通常出荷日2日目2日目3日目3日目5日目5日目
商品タイプ検査用光学用品その他光学機器その他光学機器検査用光学用品マイクロスコープマイクロスコープ
ライト有無LEDライト有LEDライト有LEDライト有
スケール有無
詳細タイプUSBカメラフルHDカメラモニター出力カメラ(レンズ無)ズームレンズスポット照明付スポット照明付
レンズマウントCマウントCマウントCマウントCマウント--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト