ツール用品技術窓口

確定しました

導電性カラーマット F-690・F-695

導電性カラーマット F-690・F-695 F-690
通常単価(税別)
44,497
税込単価
48,947
通常出荷日:2日目

【特長】NRB製で光の反射が少なく、指紋が付きにくいため扱いやすいです。静電気対策が必要なエリアでテー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番:

F-690
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-690の仕様・寸法情報

厚み(mm)
2
幅(mm)
1000
商品タイプ
静電気対策マット
長さ(m)
10
グリーン
JANコード
4962772096901
表面処理
つや消し処理
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
F-690

JANコード

表面処理

RoHS?最小発注数量
4962772096901
つや消し処理
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,497
( 48,947 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
NRB製で光の反射が少なく、指紋が付きにくいため扱いやすいです。
静電気対策が必要なエリアでテーブルや床に置くことで静電気の発生を抑えることができます。
長時間使用しても端がめくれにくく使い勝手が良いです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ長さ
F-690静電気対策マット1000mm10mグリーン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

導電性カラーマット F-690・F-695の型番F-690のページです。 型番F-690に関する仕様情報を記載しております。
導電性カラーマット F-690・F-695のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電性カラーマット F-690・F-695
導電性カラーマット F-763
導電性クッションマット F-736
導電性クッションマット F-735
導電性シート F-733
導電マット
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンケニス
通常価格44,49743,73625,815103,0916,05021,500
通常出荷日2日目2日目2日目3日目2日目9日目
厚み(mm)2212.712.70.52
幅(mm)10009106006006001000
商品タイプ静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策マット静電気対策シート静電気対策マット
長さ(m)10100.90.91.81.8
グリーングリーンブラックブラックブラックグリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト