ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接焼け取り機 マイトスケーラ用細径ステッシャー

通常単価(税別)
1,583
税込単価
1,741
通常出荷日:4日目

【特長】溶接焼け取り機、マイトスケーラ用の細径ステッシャーです。【用途】マイトスケーラのオプション品で...

詳細を確認

型番:

STH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STH-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
細径ステッシャー

型番リスト

表示件数
型番
STH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,583
( 1,741 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接焼け取り機、マイトスケーラ用の細径ステッシャーです。
【用途】
マイトスケーラのオプション品です。
適合製品にお使い下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接焼け取り機 マイトスケーラ用細径ステッシャーの型番STH-10のページです。 型番STH-10に関する仕様情報を記載しております。
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用細径ステッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用細径ステッシャー
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースコードクリップ付
マイトスケーラ用細径スーパークロスロール(5m)
マイトスケーラ用細径スーパークロス用Oリング
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格1,58314,5933,00010,324 -25,8891,629
通常出荷日4日目4日目3日目4日目〜4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
商品タイプ詳細細径ステッシャー防滴ホルダーアースクリップアースコード(クリップ付)細径スーパークロスロール細径スーパークロスロール用Oリング

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト