ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:3日目

【特長】溶接焼け取り機、マイトスケーラ用のアースクリップです。【用途】マイトスケーラのオプション品です...

詳細を確認

型番:

SKA-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKA-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
アースクリップ
適用機種
共通スケーラ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKA-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接焼け取り機、マイトスケーラ用のアースクリップです。
【用途】
マイトスケーラのオプション品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップの型番SKA-02のページです。 型番SKA-02に関する仕様情報を記載しております。
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接機バッテリー開放型 保水式
マイトスケーラー用ホルダーコード
MT-200AF用ワイヤレスリモコン
MT-200FDP用ワイヤレスリモコン
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格3,00014,59387,99324,83749,99949,999
通常出荷日3日目4日目6日目3日目4日目4日目
商品タイプその他その他溶接機パーツその他溶接機パーツ溶接機パーツ
商品タイプ詳細アースクリップ防滴ホルダー開放型 保水式ホルダーコードリモコン(ワイヤレスタイプ)リモコン(ワイヤレスタイプ)
適用機種共通スケーラBSHK-123-5、BSHK-8425ネオルーパス・ネオターボ170・S-2シリーズ等MS-150・MS-2100・MS-4200MT-200AFMT-200FDP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト