ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-2100

通常単価(税別)
340,894
税込単価
374,983
通常出荷日:4日目

【特長】・新制御方式採用により全てが進化・単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません【クロス...

詳細を確認

型番:

MS-2100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-2100の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接焼け取り機
入力電圧(V)
単相100/10A、200/5A
出力電流(A)
40
処理機能:焼け取り
あり
処理機能:研磨
あり
幅(mm)
268
奥行(mm)
225
高さ(mm)
384

型番リスト

表示件数
型番
MS-2100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340,894
( 374,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新制御方式採用により全てが進化
・単相100V/単相200V兼用で使用場所を選びません
【クロス使用時の特長】
・ショート痕が激減!クロス破れによるショートによるキズ跡が激減
・中性電解液での処理能力・スピードUP!ガンコな焼け、裏焼けにも対応
・弱酸性電解液での処理スピードがUP!
・ヘアラインや鏡面処理での白ボケ軽減
【刷毛使用時の特長】
・処理スピード、処理能力UP!
・刷毛の寿命が大幅UP!
・スパーク(火花)の発生が軽減
・電解液の飛び散りが激減!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-2100の型番MS-2100のページです。 型番MS-2100に関する仕様情報を記載しております。
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-2100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-2100
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースコードクリップ付
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用細径ステッシャー
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格340,894681,82314,5933,0008,143 -1,583
通常出荷日4日目4日目4日目3日目4日目〜4日目
商品タイプ溶接焼け取り機溶接焼け取り機その他その他その他その他
入力電圧(V)単相100/10A、200/5A単相100/20A、200/10A----
出力電流(A)40-----
処理機能:焼け取りありあり----
処理機能:研磨ありあり----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト