17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ケーブル(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 6日以内

溶接機用アースジョイントオス付キャプタイヤ

通常単価(税別)
13,28937,969特別価格
税込単価
14,61841,766特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~6日目

【特長】溶接機用のアースコードです。キャプタイヤのため、通電状態のまま移動が可能です。オスジョイントが...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル

(m)

最小発注数量
5
1個
10
1個
20
1個
30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,28910,757
( 11,833 )
6日目
17,665
( 19,432 )
4日目
27,033
( 29,736 )
4日目
37,969
( 41,766 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接機用のアースコードです。
キャプタイヤのため、通電状態のまま移動が可能です。
オスジョイントが付いています。
5m/10m/20m/30mの長さがあります。
【用途】
軽量バッテリーウェルダー、ネオシグマIII150のオプション品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接機用アースジョイントオス付キャプタイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接機用アースジョイントオス付キャプタイヤ
溶接機用ホルダージョイントオス付キャプタイヤ
溶接機用延長中間コード
溶接機用22mm2/38mm2キャプタイヤ断切り
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースコードクリップ付
溶接機用入力ケーブル
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格13,289-10,943 -10,525 -7,000 -10,324 -1,600 -
通常出荷日4日目〜3日目〜4日目4日目4日目〜4日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツキャブタイヤケーブルその他溶接機パーツ
商品タイプ詳細アースジョイントオス付キャプタイヤホルダージョイントオス付キャプタイヤ延長中間コードキャプタイヤ断切りアースコード(クリップ付)入力ケーブル
線径22mm222mm222mm2---

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト