ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

溶接機バッテリー開放型 保水式

溶接機バッテリー開放型 保水式 EB-35
通常単価(税別)
87,993
税込単価
96,792
通常出荷日:6日目

【特長】高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性を持つ開放型保水式の溶接機バッテリーです。

詳細を確認

型番:

EB-35
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EB-35の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
商品タイプ詳細
開放型 保水式
仕様
12V-35Ah
適用機種
ネオルーパス・ネオターボ170・S-2シリーズ等

型番リスト

表示件数
型番
EB-35
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,993
( 96,792 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高性能極板及びセパレータの採用により安定した出力特性を持つ開放型保水式の溶接機バッテリーです。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品タイプ詳細仕様適用機種
EB-35溶接機パーツ開放型 保水式12V-35Ahネオルーパス・ネオターボ170・S-2シリーズ等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接機バッテリー開放型 保水式の型番EB-35のページです。 型番EB-35に関する仕様情報を記載しております。
溶接機バッテリー開放型 保水式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接機バッテリー開放型 保水式
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースクリップ
MT-200FDP用ワイヤレスリモコン
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)
MT-200AF用ワイヤレスリモコン
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格87,99314,5933,00040,54020,46240,540
通常出荷日6日目4日目3日目4日目3日目4日目
商品タイプ溶接機パーツその他その他溶接機パーツその他溶接機パーツ
商品タイプ詳細開放型 保水式防滴ホルダーアースクリップリモコン(ワイヤレスタイプ)防滴ホルダーコード(ステッシャー付属なし)リモコン(ワイヤレスタイプ)
仕様12V-35Ah-----
適用機種ネオルーパス・ネオターボ170・S-2シリーズ等BSHK-123-5、BSHK-8425共通スケーラMT-200FDPMS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX9100MT-200AF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト