ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)

防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし) BSHK-1359-2
通常単価(税別)
20,462
税込単価
22,508
通常出荷日:3日目

MS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-...

詳細を確認

型番:

BSHK-1359-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSHK-1359-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ケーブル(m)
5
商品タイプ詳細
防滴ホルダーコード(ステッシャー付属なし)
適用機種
MS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX9100

型番リスト

表示件数
型番
BSHK-1359-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,462
( 22,508 )
3日目

詳細情報

基本情報

MS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX9100用防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプケーブル商品タイプ詳細適用機種
BSHK-1359-2その他5m防滴ホルダーコード(ステッシャー付属なし)MS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX9100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)の型番BSHK-1359-2のページです。 型番BSHK-1359-2に関する仕様情報を記載しております。
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)
防滴ホルダー
マイトスケーラー用ホルダーコード
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m
MT-200FDP用ワイヤレスリモコン
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格20,46214,59324,83714,5935,55549,999
通常出荷日3日目4日目3日目4日目3日目4日目
商品タイプその他その他その他その他溶接機パーツ溶接機パーツ
ケーブル(m)5---8-
商品タイプ詳細防滴ホルダーコード(ステッシャー付属なし)防滴ホルダーホルダーコード防滴ホルダーTIGトーチカバー(布製チャック式)リモコン(ワイヤレスタイプ)
適用機種MS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX9100MS-30・MS-50・MS-70・MS-100・MS-105・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX-9100MS-150・MS-2100・MS-4200BSHK-123-5、BSHK-8425-MT-200FDP

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト