ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

防滴ホルダー

防滴ホルダー BSKH-01
通常単価(税別)
14,593
税込単価
16,052
通常出荷日:4日目

MS-30・MS-50・MS-70・MS-100・MS-105・MS-111・MS-117・MS-30...

詳細を確認

型番:

BSKH-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BSKH-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
防滴ホルダー
適用機種
MS-30・MS-50・MS-70・MS-100・MS-105・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX-9100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
BSKH-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,593
( 16,052 )
4日目

詳細情報

基本情報

MS-30・MS-50・MS-70・MS-100・MS-105・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX-9100用防滴ホルダー。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ商品タイプ詳細適用機種
BSKH-01その他防滴ホルダーMS-30・MS-50・MS-70・MS-100・MS-105・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX-9100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防滴ホルダーの型番BSKH-01のページです。 型番BSKH-01に関する仕様情報を記載しております。
防滴ホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防滴ホルダー
防滴ホルダーコード5m(ステッシャー付属なし)
マイトスケーラー用ホルダーコード
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用ホルダー
溶接機バッテリー開放型 保水式
マグニプレートホルダー INFO-2200専用
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格14,59320,46224,83714,59387,993625
通常出荷日4日目3日目3日目4日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他溶接機パーツその他
商品タイプ詳細防滴ホルダー防滴ホルダーコード(ステッシャー付属なし)ホルダーコード防滴ホルダー開放型 保水式マグニプレートホルダー
適用機種MS-30・MS-50・MS-70・MS-100・MS-105・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX-9100MS-50・MS-111・MS-117・MS-300・MS-337・MS-707・MS-801・MS-801(B)・MS-870・MAX-9000・MAX9100MS-150・MS-2100・MS-4200BSHK-123-5、BSHK-8425ネオルーパス・ネオターボ170・S-2シリーズ等INFO-2200専用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト