17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)

通常単価(税別)
21,250
税込単価
23,375
通常出荷日:4日目

【特長】CO2/MAG/MIG溶接機,MDM-200のオプション品、軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ詳細

最小発注数量
軟鋼用フラックス入りワイヤ「(ノンガス用)0.8mm-5kg巻」
1個
軟鋼用フラックス入りワイヤ「(ノンガス用)0.9mm-5kg巻」
1個
軟鋼用フラックス入りワイヤ「(ノンガス用)1.0mm-5kg巻」
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,250
( 23,375 )
4日目
21,250
( 23,375 )
4日目
21,250
( 23,375 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
CO2/MAG/MIG溶接機,MDM-200のオプション品、軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)です。
フラックス入りなので溶接の際、接合面の酸化物や汚れ除去、加熱中の酸化防止をする働きがあります。
【JIS規格】T49-0NS-G相当。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)
トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ
軟鋼用ソリッドワイヤ
TIG溶接用ガスホース
燃料ガス用(ACE)ホース 赤色
ケーブルジョイントST-38 袋入り
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業ダイヘンNCR阪口製作所
通常価格21,2502,8007,349 -8,69510,4657,666
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目7日目
商品タイプその他溶接機パーツその他その他その他キャブタイヤケーブル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト