17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

軟鋼用ソリッドワイヤ

通常単価(税別)
7,3498,848特別価格
税込単価
8,0849,733特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】CO2/MAG/MIG溶接機,MDM-200のオプション品、軟鋼用ソリッドワイヤです。JIS規...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品タイプ詳細

最小発注数量
軟鋼用ソリッドワイヤ(0.6mm-5kg巻)
1個
軟鋼用ソリッドワイヤ(0.8mm-5Kg巻)
1個
軟鋼用ソリッドワイヤ(0.9mm-5Kg巻)
1個
軟鋼用ソリッドワイヤ(1.0mm-5kg巻)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,848
( 9,733 )
4日目
7,5757,142
( 7,856 )
4日目
7,3496,745
( 7,420 )
4日目
7,3496,745
( 7,420 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
CO2/MAG/MIG溶接機,MDM-200のオプション品、軟鋼用ソリッドワイヤです。
JIS規格はYGW12相当のため、低電流域で安定した溶接が可能です。
【用途】
様々な溶接現場で多く使用されている一般的なソリッドワイヤ種です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軟鋼用ソリッドワイヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軟鋼用ソリッドワイヤ
トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ
軟鋼用フラックス入りワイヤ(ノンガス用)
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
CD溶接スタッドおねじ フランジ・タイプ(軟鋼)
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業ユーロテックユーロテックユーロテック
通常価格7,349-2,80021,2504,985 -5,729 -5,258 -
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目〜5日目
商品タイプその他溶接機パーツその他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト