17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

中性電解液 SUS-400(クロス兼用)

通常単価(税別)
9,90896,585
税込単価
10,899106,244
通常出荷日:4日目

No.1や2Bの表面処理変色が少ない、AC専用の中性電解液(強力タイプ)です。使用後は軽い水ぶきで落と...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
1L
1個
4L
1個
10L
1個
20L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,908
( 10,899 )
4日目
24,999
( 27,499 )
4日目
56,821
( 62,503 )
4日目
96,585
( 106,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

No.1や2Bの表面処理変色が少ない、AC専用の中性電解液(強力タイプ)です。
使用後は軽い水ぶきで落とすことが可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中性電解液 SUS-400(クロス兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中性電解液 SUS-400(クロス兼用)
中性電解液 SUS-HS(ハケ・クロス兼用)
中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)
中性電解液 SUS-MA
中性電解液 SUS-AⅡ
弱酸性電解液 SUS-MB
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格9,908-10,249 -11,500 -11,499 -10,024 -11,499 -
通常出荷日4日目3日目〜2日目〜4日目〜3日目〜4日目
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤
淡ブルー無色無色淡ブルーブルーオレンジ
鏡面仕上げありあり○(マルチ)
ヘアラインありあり○(マルチ/DC)
2B材ありあり○(マルチ/DC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト