ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイトスケーラ用細径スーパークロスロール(5m)

マイトスケーラ用細径スーパークロスロール(5m) HSCR-10
通常単価(税別)
25,889
税込単価
28,478
通常出荷日:4日目

【特長】マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種です。

型番:

HSCR-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HSCR-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
10
長さ
5m
商品タイプ詳細
細径スーパークロスロール

型番リスト

表示件数
型番
HSCR-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,889
( 28,478 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
マイトスケーラを使用する時に必ず必要なクロスの一種です。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ長さ商品タイプ詳細
HSCR-10その他10mm5m細径スーパークロスロール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイトスケーラ用細径スーパークロスロール(5m)の型番HSCR-10のページです。 型番HSCR-10に関する仕様情報を記載しております。
マイトスケーラ用細径スーパークロスロール(5m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイトスケーラ用細径スーパークロスロール(5m)
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用アースコードクリップ付
溶接焼け取り機 マイトスケーラ パワータイプ MS-4200
マイトスケーラー用ホルダーコード
スーパークロスロール(5m)
溶接焼け取り機 マイトスケーラ用細径ステッシャー
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格25,88910,324 -681,82324,83729,9441,583
通常出荷日4日目4日目〜4日目3日目3日目4日目
商品タイプその他その他溶接焼け取り機その他その他その他
幅(mm)10-320---
長さ5m3m430mm5m5m-
商品タイプ詳細細径スーパークロスロールアースコード(クリップ付)-ホルダーコード-細径ステッシャー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト