ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SB240Aトーチ用 アルミ用ライナー

通常単価(税別)
3,174
税込単価
3,491
通常出荷日:4日目

SB240Aトーチ用アルミ用ライナー 1.0mm/1.2mm用(兼用)。

型番:

LB2554-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB2554-30Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接機パーツ
商品タイプ詳細
アルミ用ライナー「1.0mm/1.2mm用(兼用)」

型番リスト

表示件数
型番
LB2554-30A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,174
( 3,491 )
4日目

詳細情報

基本情報

SB240Aトーチ用アルミ用ライナー 1.0mm/1.2mm用(兼用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SB240Aトーチ用 アルミ用ライナーの型番LB2554-30Aのページです。 型番LB2554-30Aに関する仕様情報を記載しております。
SB240Aトーチ用 アルミ用ライナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SB240Aトーチ用 アルミ用ライナー
SB240Aトーチ用ノズル
トーチ用 アルミ用チップ
トーチ用 軟鋼/ステンレス用チップ
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)
MT-200FDP用TIGトーチ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格3,1743,7302,7492,8002,75035,511 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツその他溶接機パーツ
商品タイプ詳細アルミ用ライナー「1.0mm/1.2mm用(兼用)」ノズルアルミ用チップ軟鋼/ステンレス用チップアルミ用送給ローラー 「0.8mm/1.0mm用(兼用)」MT-200FDP用TIGトーチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト