ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)

通常単価(税別)
2,750
税込単価
3,025
通常出荷日:4日目

MDM-200用オプション送給ローラー 0.8/1.0mm (アルミ用)。

型番:

RA0810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RA0810の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
商品タイプ詳細
アルミ用送給ローラー 「0.8mm/1.0mm用(兼用)」

型番リスト

表示件数
型番
RA0810
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,750
( 3,025 )
4日目

詳細情報

基本情報

MDM-200用オプション送給ローラー 0.8/1.0mm (アルミ用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)の型番RA0810のページです。 型番RA0810に関する仕様情報を記載しております。
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)
トーチ用 アルミ用チップ
MDM-200用TIGフレキシブルトーチ
SB240Aトーチ用 アルミ用ライナー
MT-200D・200P・200WA・200AF用フレキトーチ本体
MT-200FDP用TIGトーチ
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格2,7502,74949,245 -3,85136,24935,511 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他溶接機パーツその他溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ
商品タイプ詳細アルミ用送給ローラー 「0.8mm/1.0mm用(兼用)」アルミ用チップTIGフレキシブルトーチアルミ用ライナー「1.0mm/1.2mm用(兼用)」ネジ式(全機種専用ハンドル必要)MT-200FDP用TIGトーチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト