17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ケーブル(m)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MDM-200用TIGフレキシブルトーチ

通常単価(税別)
49,24562,749
税込単価
54,17069,024
通常出荷日:4日目

【特長】インバーターマルチ溶接機MDM-200用TIGトーチ8m

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル

(m)

最小発注数量
4
1個
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,245
( 54,170 )
4日目
62,749
( 69,024 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インバーターマルチ溶接機MDM-200用TIGトーチ8m

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDM-200用TIGフレキシブルトーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDM-200用TIGフレキシブルトーチ
MT-200FDP用TIGトーチ
MDM-200用送給ローラー0.8/1.0mm(アルミ用)
トーチ用 アルミ用チップ
MT-200D・200P・200WA・200AF用フレキトーチ本体
TIGトーチカバー(布製チャック式)8m
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格49,245-35,511 -2,7502,74936,2495,555
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
商品タイプその他溶接機パーツその他溶接機パーツ溶接機パーツ溶接機パーツ
商品タイプ詳細TIGフレキシブルトーチMT-200FDP用TIGトーチアルミ用送給ローラー 「0.8mm/1.0mm用(兼用)」アルミ用チップネジ式(全機種専用ハンドル必要)TIGトーチカバー(布製チャック式)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト