17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

DC専用中世電解液 SUS-WP

通常単価(税別)
9,90896,590
税込単価
10,899106,249
通常出荷日:4日目

【特長】溶接焼けを取る作業に使用する、DC専用の中性電解液です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

最小発注数量
1L
1個
4L
1個
10L
1個
20L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,908
( 10,899 )
4日目
24,999
( 27,499 )
4日目
56,817
( 62,499 )
4日目
96,590
( 106,249 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
溶接焼けを取る作業に使用する、DC専用の中性電解液です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC専用中世電解液 SUS-WPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC専用中世電解液 SUS-WP
中性電解液 SUS-MA
中性電解液 SUS-AⅡ
弱酸性電解液 SUS-MB
中性電解液 SUS-400(クロス兼用)
中性電解液 SUS-HC(ハケ・クロス兼用)
メーカーマイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業マイト工業
通常価格9,908-11,499 -10,024 -11,499 -9,908 -11,500 -
通常出荷日4日目4日目〜3日目〜4日目4日目2日目〜
商品タイプ焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤焼け取り剤
ピンク淡ブルーブルーオレンジ淡ブルー無色
2B材あり○(マルチ/DC)あり
後処理作業水拭き◎水拭き◎水拭き完全水洗い水拭き◎水拭き

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト