REPK30 RE-HT 平行キー
通常出荷日:3日目
刃部交換式ねじサライ用タップ「RE-HT」の取付用部品平行キーです。
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
REPK30の仕様・寸法情報
商品種類
タップエクステンションバー
単品/セット
単品
REPK30 RE-HT 平行キーの型番REPK30のページです。
型番REPK30に関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 彌満和製作所 | 富士元工業 | THE CUT | 富士元工業 | 富士元工業 | 富士元工業 |
| 3,610円 | 10,739円 | 29,479円 - | 2,801円 - | 15,686円 - | 10,739円 |
| 3日目 | 4日目 | 3日目 | 3日目〜 | 3日目〜 | 4日目 |
| タップエクステンションバー | - | - | - | - | - |
| 単品 | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - |
技術サポート窓口
ツール用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。